Kinze 3650

Kinze 3650

Цена
27 900 Доллары США
Год
2004
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKinze 3650
Категорияс/х оборудование для обработки почвы
Серийный номер655085
Складской номерB15744
Номер каталогаCU4401917
Производственный год2004
СтранаСША
МестоположениеDeforest, WI
Цена
Цена без НДС$ 27 900
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация SALE
kinze 3650 planter
16 rows 30" spacing
central fill-2x45 bu
corn seed discs
flex frame
2 clutches
half section shutoff-8 rows
manual shotoff
ground drive
precision planting metering unit
liq fertilizer 4x150 gallon
11 spoke trash wheels
13 flute no till coulters
markers
15" diameter
14 spoke closing wheels 12"diameter
insecticide 1.5 bu box
vacuum seed meter
spring down pressure
chain row unit drive
drawbar
bridgestone mf tires 235/70r22.5
titan wings 7.5-20sl
kinze kpm ii monitor
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону