Challenger 4511-11

Challenger 4511-11

Цена
31 100 Доллары США
Год
2016
Наработка
1 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаChallenger 4511-11
Категорияс/х оборудование для обработки почвы
Серийный номерAGCS45110GZ400002
Складской номерB13692
Номер каталогаCU4452418
Производственный год2016
Часы использования1 h
СтранаСША
МестоположениеSt. Cloud, MN
Цена
Цена без НДС$ 31 100
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация disc chisel
walking tandems
C-flex disc blades
11 shanks with 15" spacing
front 22.33" discs with 12in spacing
rear 22" disc blades with 10.5in spacing
auto reset shanks
12.5L tires
1"x2"x18" heavy duty reversible points
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону