Case IH 496

Case IH 496

Цена
6 900 Доллары США
Год
1990
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCase IH 496
Категорияс/х оборудование для обработки почвы
Серийный номерJAG0157782
Складской номерA51034
Номер каталогаCU2431019
Производственный год1990
СтранаСША
МестоположениеWashington Court House, OH
Цена
Цена без НДС$ 6 900
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
REAR HITCHREAR HITCH
Дополнительная информация 1990 32" CIH 496 DISC
18.5" DISC DIAMETER
7.5" BLADE SPACING
HYDRAULIC LIFT
11L-15 TIRES 65%
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
OHIO CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Chad Schultz
Телефон:+1 440 838 7237
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону