Top Air TA1600

Top Air TA1600

Цена
21 884 Доллары США
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаTop Air TA1600
Категорияраспылитель
Серийный номерB22070132
Складской номерAC6551
Номер каталогаCU4443797
Производственный год2007
Часы использования1 ч h
СтранаСША
МестоположениеMason City, IA
Цена
Цена без НДС$ 21 884
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Top Air Ta1600
2007 Model
1600 Gallon Poly Tank
150 Gallon Aux Water Tank
5 Section Booms
90' Booms
3" Reload Size
15" Nozzle Spacing
Triple Nozzle
Poly Chemical Eductor
380/90r46 Titan Tires @ 1/2"
Agleader Product Control
No Monitor
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону