John Deere & CO. R4038

John Deere & CO. R4038

Цена
194 214 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere & CO. R4038
Категорияраспылитель
Серийный номер1N04038RTE0006797
Складской номерAC6572
Номер каталогаCU4433371
Производственный год2016
Часы использования2607 ч h
СтранаСША
МестоположениеDe Forest, WI
Цена
Цена без НДС$ 194 214
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация John Deere R4038
Year 2016
1000g Ss
100g Poly
L & R Foam Marker
7 Boom Sections
90' Boom
3" Reload
15" Nozzle Spacing On Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Ss Chemical Eductor
3" Front Reload
Ss 1" Boom Line
Boom Cleanout
4 Hid Lights
Pressure Washer
Leather Seat
Jd 315 Hp Engine
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hyd Track Adjust
Jd Gs3
Starfire 3000
Auto Steer
Auto Section Control/shutoffs
Auto Boom Hight Control 3 Sensor
Michelin 380/90r46
Rf @ 38/32, Lf @ 32/32
Rr @ 32/32, Lr @ 40/32
Michelin 710/70r38
Rf @ 32/32, Lf @ 56/32
Rr @ 42/32, Lr @ 50/32
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону