Ag-Chem RG1100B

Ag-Chem RG1100B

Цена
383 822 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem RG1100B
Категорияраспылитель
Серийный номерAGCA1100AHNSL1070
Складской номерAC6486
Номер каталогаCU4372248
Производственный год2017
Часы использования639 ч h
СтранаСША
МестоположениеDodgeville, WI
Цена
Цена без НДС$ 383 822
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 2017 model
1100g tank
150g aux water tank
Foam marker
7 section booms
Millenium 120' booms
3" reload size
20" nozzle spacing
Off center spacing
Rotary nozzle
End row nozzles
Chemical eductor - poly
Capstan
Front reload
Ss boom line construction
Boom cleanout
Hid lights
Leather seat
8.4l agco power
Hydro transmission
Fenders
Hydraulic track adjust
380/90r46 mich tires ... 1.25"
Raven viper 4
Phx 300 GLONASS unlock
Smarttrax 3d
Rgl 600
Accuboom
Norac 5 section boom height control
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону