Ag-Chem TG9300B

Ag-Chem TG9300B

Цена
188 345 Доллары США
Год
2015
Наработка
3 316 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem TG9300B
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номерAGCA9300VFNS21025
Складской номерAC6518
Номер каталогаCU4401920
Производственный год2015
Часы использования3316 h
СтранаСША
МестоположениеRochester, MN
Цена
Цена без НДС$ 188 345
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Agco power 425 hp engine
Cvt transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 2 bin system
Chain
36g ss foam marker
Granular bins
Electric roll tarp
Pressure washer
Michelin 1050/50r32
Frt @ 10%, rears @ 50%
Raven viper pro
Waas 300
Smart traxx
Rgl 600
Auto section shutoffs
Auto boom height control
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону