Ag-Chem 8104

Ag-Chem 8104

Цена
51 335 Доллары США
Год
2000
Наработка
6 638 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem 8104
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номер84026000
Складской номерAC6552
Номер каталогаCU4415508
Производственный год2000
Часы использования6638 h
СтранаСША
МестоположениеDodgeville, WI
Цена
Цена без НДС$ 51 335
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 8104 Terragator
2000 Model Year
8.1 L John Deere Engine
Funk Terrashift Transmission
L2020 13' Spinner Box
Belt Over Chain
Manual Roll Tarp
Raven Sc660 Nvm
Raven Cruizer Light Bar
Gy Front Tires 48x31-20 ... 1.5"
Rear Tires 66x43.25 ...
1.75" - 2.25"
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону