Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Цена
40 250 Доллары США
Год
2000
Наработка
5 893 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem 8103
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номер83068800
Складской номерAC6468
Номер каталогаCU4363716
Производственный год2000
Часы использования5893 h
СтранаСША
МестоположениеMankato, MN
Цена
Цена без НДС$ 40 250
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 8103
2000 model
1800 gallon liquid
80' booms
30" spacing
661 controller
Trimble auto steer
Lightbar
John deere 8.1l engine
Terra shift transmission
Goodyear / alliance tires
1000/50r25 ... 1.5" - 2.25"
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону