Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Цена
27 030 Доллары США
Год
2003
Наработка
6 429 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem 8103
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номер83107203
Складской номерAC6859
Номер каталогаCU4529398
Производственный год2003
Часы использования6429 h
СтранаСША
МестоположениеAltoona, IA
Цена
Цена без НДС$ 27 030
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация ag chem 8103
2003 model
3 wheeler
deere 8.1 engine
11 speed terrashift
cloth seat
1800gal liquid
wet boom
standard volume 1" plumbing
agchem boom
straight 80 booms
20" nozzle spacing
rotary nozzles
66x43-25 firestone tires
front tire @ 30%, rear @ 60%
raven 440
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону