Ag-Chem 8103

Ag-Chem 8103

Цена
24 453 Доллары США
Год
2002
Наработка
3 533 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem 8103
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номер83099902
Складской номерAC6902
Номер каталогаCU4542417
Производственный год2002
Часы использования3533 h
СтранаСША
МестоположениеCall For Location, MN
Цена
Цена без НДС$ 24 453
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 8103 Terragator
Model 2002
Jd 6081h Engine
Funk Terrashift Ps 11 Speeds
Teammate 2
Airspreader 270 Cu Ft
Single Bin 70ft
Single Apron Chain
60 Gal Ss Foam Markers
Electric Roll Tarp(Not Working)
Tires Front 66x43.00-25 Bias
Fs 0%
Rl 1000/50r25 Radial Alliance
40%
Rr 66x43.00-25 Bias Fs 0%
Agco Falcon 2
Trimble Aggps
Trimble Nav Controller 11
Trimble Ag gps Light Bar
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону