Ag-Chem 6303

Ag-Chem 6303

Цена
76 550 Доллары США
Год
2011
Наработка
4 190 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem 6303
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номерAGCA6303KNW001049
Складской номерAC6686
Номер каталогаCU4502086
Производственный год2011
Часы использования4190 h
СтранаСША
МестоположениеMankato, MN
Цена
Цена без НДС$ 76 550
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Ag Chem 6303
2011 Model
Cloth Seat
L4000 G4 7' Mult 409ss
Belt Type
Foam Marker
Combo Unit
1800gal Liquid System
Agchem Boom
60/80 Booms
60" Nozzle Spacing
Single Body Nozzle
End Row Nozzles
1000/50r25 Mich Tire ... 1.25"
1000/50r25 Gdy Tires ... 2.25"
Raven Viper Pro
Waas
Raven Phx 300
Lightbar
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону