Ag-Chem 6103

Ag-Chem 6103

Цена
45 586 Доллары США
Год
2006
Наработка
4 230 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem 6103
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номер63048306
Складской номерAC6474
Номер каталогаCU4371259
Производственный год2006
Часы использования4230 h
СтранаСША
МестоположениеSioux City, IA
Цена
Цена без НДС$ 45 586
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Terragator 9103
Year 2006
Liquid
Jd 300 hp engine
Rockwell drive axle
Cloth seat
Ss foam marker
1800g tank
Ag chem boom
80' boom
120" with 30" caps
Single body nozzle
End row nozzles
Gy 1000/50r25 @ 80%
Raven viper II
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону