Ag-Chem TG9300

Ag-Chem TG9300

Цена
99 541 Доллары США
Год
2012
Наработка
3 179 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem TG9300
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номерAGCA9300HCNS21056
Складской номерAC6515
Номер каталогаCU4401196
Производственный год2012
Часы использования3179 h
СтранаСША
МестоположениеMarshall, MN
Цена
Цена без НДС$ 99 541
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Year 2012
Cat C9, 425 hp engine
16 speed powershift transmission
Cloth seat
Air max 2
Chain
55g ss foam marker
Granular bins
Electric roll tarp
Michelin 1050/50r32
Frt ... 1.5" rears ... 1"
Raven viper pro
Trimble 750
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону