Ag-Chem RG1300

Ag-Chem RG1300

Цена
129 705 Доллары США
Год
2014
Наработка
2 862 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem RG1300
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номерAGCA1300AENS31142
Складской номерAC6113
Номер каталогаCU2573000
Производственный год2014
Часы использования2862 h
СтранаСША
МестоположениеRochester, MN
Цена
Цена без НДС$ 129 705
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Agco 8.4 engine
Hydrostatic transmission
Air max 180
2 section 60' booms
Hydraulic track adjust
36 gallon foam marker
Raven viper pro
Phoenix 300
Raven smartrax
Rgl600 light bar
Raven accuboom
Michelin 380/90r46 @ .75" - 1"
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону