Ag-Chem TG7300

Ag-Chem TG7300

Цена
142 000 Доллары США
Год
2012
Наработка
2 048 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAg-Chem TG7300
КатегорияРазбрасыватели минеральных удобрений
Серийный номерAGCA7300HCNS11004
Складской номерAC6382
Номер каталогаCU4342528
Производственный год2012
Часы использования2048 h
СтранаСША
МестоположениеFergus Falls, MN
Цена
Цена без НДС$ 142 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 2012 model year
Sisu 8.4L engine
CVT transmission
Axle tech prc-673 42,000 lb
Airmax precision 1 bin
300 cu ft capicity
Dual ss apron chains
Electric roll tarp
No granular bins
Raven viper pro
Raven phoenix 300
Smartrax
Accuboom
Rgl600 light bar
Goodyear front tire 1000/50r25 ... 1.5"
Alliance rear tires 1000/50r25 ... 1.25"
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону