Kinze 3800

Kinze 3800

Цена
53 624 Доллары США
Год
2007
Наработка
1 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKinze 3800
Категорияпосадочное оборудование
Серийный номер755124
Складской номерB16076
Номер каталогаCU4479118
Производственный год2007
Часы использования1 h
СтранаСША
МестоположениеAltoona, IA
Цена
Цена без НДС$ 53 624
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Kinze 3800 Planter
Model 2007
24 Row 30"
Row Boxes 1.5 Bu
Corn Disc
Flex Frame
Ground Drive
Metering Units Precision Finger
Markers
Opener 14 3/4" To 14 7/8"
Angled Rubber Closing Wheels
Insecticide Dry Boxes
Finger Pickup Seed Meter
Down Pressure Springs (4)
Chain Row Unit Drive Type
2-3 Point Hitch
Tires Drive 455/50r22.5
Wings/main 11r22.5
Kinze Kpm 2 Monitor
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону