Challenger 8524

Challenger 8524

Цена
28 903 Доллары США
Год
2008
Наработка
1 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаChallenger 8524
Категорияпосадочное оборудование
Серийный номерHT52400164
Складской номерB15483
Номер каталогаCU4440133
Производственный год2008
Часы использования1 h
СтранаСША
МестоположениеMason City, IA
Цена
Цена без НДС$ 28 903
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация White 8524-30
2008 Model Year
24 Row 30" Spacing
Center Fill 45 U X 2
Hydraulic Drive
800 Gallon Liquid Fertilizer
Trash Wheels
Markers
14" - 14.5" Openers
Single Closer on Outside 16 Rows
Double Closer on Inside 8 Rows
Electric Pump
Chain Drive
Hd Spring Down Pressure
Drawbar Mount
Agco Gta Monitor
Firestone 31x13.5-15 @ .5"
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону