Weiler WILR S350 - silvicultură – excavator forestier - Utilaje forestiere - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Weiler WILR S350

Weiler WILR S350

Fabricatie
2020
Citirea kilometrajului
4.502 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Meridian, ID
+1 8779914228
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaWeiler WILR S350
Western States Equipment
Grup de produsesilvicultură – excavator forestier
Numar de producereS350-1379
Numar de stoc internE0145129
Număr de catalog10170550
An de fabricație2020
Ore de utilizare4.502 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMeridian, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA165.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii-Management Suspension & High Rotation
149.4" (3796 mm) Wheelbase
3/4" DOUBLE DIAMOND STUDDED
ANSI DECALS (USA, HRC ONLY)
Cat C7.1 Tier 4 Final Engine w/ 225 hp (168 kW)
CHAINS DD STD 12-30.5X32 ID E0073470, S/N E0073470A
Deluxe Cab w/ Joystick Steering, Active Ride
Dual Function Arch & Boom
Electric Hydraulic Oil Fill Pump
English Operation and Maintenance Manual
Ether Starting Aid - HRC
Firestone 30.5L-32 26PR - 133.3" (3386 mm), Approved for Chains
FRONT AND REAR WINDOW WIPERS
HANDRAILS ONLY
HD Box Section Grapple Tongs & Head - 16.6 sq ft (1.54sq m)
No Fenders (Req Grapple or Industrial Arrangement)
Premium LED Cab & Boom Lights - 15 Total Lights
S350 Wheel Skidder - HRC
Severe Duty Engine Air Precleaner
Water Tank Ready
WEILER FORESTRY
Wide Blade - 123.5" (3138 mm)
WINCH READY
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7