TOWMASTER (OBSOLETE) T-14DT

TOWMASTER (OBSOLETE) T-14DT

Preţ
10.910 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaTOWMASTER (OBSOLETE) T-14DT
Grup de produseremorci
Numar de producere4KNTT1621HL162644
Numar de stoc intern449870
Număr de catalogCU4443473
An de fabricație2017
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiAurora, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 10.910
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii12K DROP LEG JACK
16' DECK LENGTH
2" NOMINAL OAK DECKING
215/75RX17.5 TIRES (4)
24" DIAMOND PLATE APPROACH
3" PINTLE RING HITCH/NECK
4' STATIONARY DECK WOOD
7 POLE RV PLUG 6 POLE ROUND
7.2K E-Z LUBE TORFLEX AXLES (2)
D-RINGS TIE DOWNS (10)
ELECTRIC BRAKES
102" OVERALL W/82" DECK 21.5"HGT
EQUIPMENT BLACK TRAILER COLOR
GD 3/7/19
L.E.D. LIGHTS
T-14DT TOWMASTER TRAILER
TOOL BOX LID
WHITE MOD WHEELS
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Dan CASSADAY
Telefon:+1 303 739 3061
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon