Cautare rapida

Valew WT 12K TNK

Valew WT 12K TNK

E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Cedar City, UT
+1 801 978 1673
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaValew WT 12K TNK
Wheeler Machinery Co.
Grup de produsecisterne apă
Numar de producereWT12K22136
Numar de stoc internWT0922
Număr de catalog10124989
An de fabricație2023
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCedar City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA72.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii(11' FROM GRADE)
10" DIAMETER DISCHARGE TUBE
11R X 22.5 TIRES
12,000 GALLON WATER TOWER
ACCESS HATCH
AUTOMATIC SHUT OFF
CAMLOCK ON END OF PIPE
DUAL 10 HOLD BUDD WHEELS W/
DUAL 3" FILL PIPES W/ AIR GAPS
DUAL HYDRAULIC CYLINDERS
FIFTH WHEEL KING PIN
FULLY EQUIPPED DOT LIGHT SYSTE
HEAVY DUTY LONG LIFE AXLE,
HEIGHT 13' 4 1/2"
HYDRANT FILL FLOAT SYSTEM
OSHA APPROVED ACCESS LADDER
PRICED 01/08/24 KR
REMOVABLE HYD. PUMP & MOTOR
STEEL TANK, STEEL FITTED HEADS
STRUCTURAL STEEL (A36)
SUSPENSION, & AIR BRAKE SYSTEM
VALVES, AND FLOAT ASSEMBLIES,
WIDTH 96", LENGTH 37' 6"
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7