Cautare rapida

Kenworth WT4000 A

Kenworth WT4000 A

Fabricatie
2024
Citirea kilometrajului
70 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaKenworth WT4000 A
Wheeler Machinery Co.
Grup de produsecisterne apă
Numar de producere2NK5LJ9X8SM152468
Numar de stoc internWT1033
Număr de catalog10141906
An de fabricație2024
Ore de utilizare70 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA215.300 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii(1) 1.5" HOSE OUTLET
(1) 3/4 HOSE BIB
(HENDRICKSEN BEAM SUSP.)
14,600LB F/ 40,000LB R AXLES
2 REAR & 2 FRONT & 1 SIDE SPAY
3" X 4" PUMP
A/C, P/S, AM/FM RADIO, TILT,
AIR BRAKES
AIR DRIVER BUCKET SEAT
ALLISON 3500 RDS AUTO TRANS.
ALUMINUM 50-GALLON FUEL TANK
ALUMINUM BATTERY BOX
ANTI-SIPHON LOADING PIPE
APPROXIMATELY 4000 GALLON CAP.
CENTRIFUGAL FRAME MOUNTED
CRUISE, STAINLESS MIRRORS AND
EQUIPPED WITH OVER FILL PROTEC
FOR OFF ROAD USE ONLY
HOT SHIFT P.T.O 120%
INDEPENDENT AIR CONTROLS
KENWORTH T370 (VALEW)
LEGAL LIGHTS AND MUD FLAPS
PACCAR PX9 DIESEL W/ 300 HP
PAINTED WHITE IN COLOR
PASSENGER NON-SUSPENSION SEAT
PRICED 06/25/24 *KENWORTH*
PUSH BLOCK WITH TOOLBOX
SMALL D.E.F. TANK
SUCTION PLUMBING
VALEW STYLE HOSE REEL
VALEW WATER TANK SPECIFICATION
VGT ENGINE BRAKE
VISOR, CHROME UPRIGHT EXHAUST
WHITE IN COLOR
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7