Currently 17784 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
camioane pentru regim rutier
x
14 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 1 - 14 Sortează după: 
GENERAL MOTORS 3500, 7.5002007
Lufkin, TX
669 h Condițiiaer condiţionatiluminareradio - bluetooth

Vezi detalii
Mack CTP713, 70.0002007
Raleigh, NC
20.991 h Condițiiaer condiţionatiluminarehayonradio - radio am fm cu cdgrading system

Vezi detalii
CAT CT660L, 45.0002013
Garner, NC
9.832 h Condițiiluminiradio am fm cu cdaer condiționatcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfdemaror, electric

Vezi detalii
CAT CT660S SBA6X4, 67.0002012
Center, CO
Condiții

Vezi detalii
International 4700, 12.5002000
Russellville, AR

Vezi detalii
Peterbilt 367, 100.0002013
Russellville, AR
75.917 h

Vezi detalii
Freightliner F701, 15.0001993
San Antonio, TX
Condițiiluminioblon spatedemaror, electricpentru șoseacapacitate platformă – 10 yd

Vezi detalii
CAT CT660, 63.2002013
Minot, ND
112.847 haer condiționat

Vezi detalii
Kenworth T880, 247.0002018
Boise, ID
21.787 h Condițiiradio am/fmluminiaer condiționatetichetă epaextinctor

Vezi detalii
Freightliner BUSINESSCLASSM2, 68.2862017
Henderson, NV
3.468 h Condiții

Vezi detalii
Shacman F3000 8M3 4X42021
Antananarivo
161 h

Vezi detalii
Shacman F3000 20T 6X42022
Antananarivo
1 h

Vezi detalii
Shacman F3000 20FT 6X42022
Antananarivo

Vezi detalii
Shacman F3000 10T 4X2 PORTE CHAR2022
Antananarivo
1 h

Vezi detalii

camioane pentru regim rutier