Toyota 8FGU25

Toyota 8FGU25

Preţ
27.529 USD
Fabricatie
2011
Citirea kilometrajului
924 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaToyota 8FGU25
Grup de produseStrivuitoare-altele
Numar de producere39154
Numar de stoc internX110668
Număr de catalogCU4380230
An de fabricație2011
Ore de utilizare924 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiPA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 27.529
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii5000 lb TOYOTA FORKLIFT *Pricing and availability subject to change. Additional features may be available. Contact Cleveland Brothers Cat for more details.

ENGINE TOYOTA 2.2L 4Y-ECS IND
FOOT ACTVD PARK BRAKE W MNT RLS
FORKS 42 X 1.6"
MAX FORK HEIGHT 189"
OVERALL LOWER HEIGHT 84.5"
TIRES FOAM FILLED
YELLOW STROBE LIGHT
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefon:+1 866 532 9023
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon