Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Preţ
20.500 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
3389 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC
NMC
Grup de produseStrivuitoare-altele
Numar de producereAT3540765
Numar de stoc internEQN094559
Număr de catalogCU4401932
An de fabricație2014
Ore de utilizare3389 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNorth Platte, NE
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 20.500
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
CATERPILLAR 5000# IC PNEU
FORKLIFT PNU 5000#
SOLID PNEUMATIC SINGLE DRIVE & STEER TIRES
K25 LE P 10001 6K54A
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
NMCConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Greg Siedelmann
Telefon:+1 402 891 8600 ext 2066
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon