Jungheinrich EZS 570NA, 7.600 | 2016 Puebla | 1.359 h | | |
Condiții | extinctor | Vezi detalii |
CAT MITSUBISHI FD30NM5, 28.000 | 2018 San Nicolás De Las Garza | 10.090 h | | | | | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS ETR345A, 18.300 | 2018 Juárez | 5.690 h | | | | | Vezi detalii |
Jungheinrich EKS 330P, 11.000 | 2012 Puebla | 2.840 h | | | | | Vezi detalii |
MAXI-LIFT FD70T-MWJ3, 71.900 | 2019 Puebla | 1.303 h | | |
Condiții | | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS 2C5000-LIN, 19.637 | 2018 Pointe-claire, QC | 10.613 h | | |
Garanție90 days/ 500 hours | luminiextinctoralarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS 2C5000-LIN, 18.035 | 2018 Stoney Creek, ON | 13.651 h | | |
Garanție500 hours/ 90 days | luminiextinctoralarmă marşarieranvelope pentru teren netedtip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS 2C5000 LIN, 20.611 | 2018 Stoney Creek, ON | 6.082 h | | |
Garanție500 hours/ 90 days | luminiextinctoralarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 12.500 | 2014 Durango | 6.910 h | | |
Condiții
GaranțieMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS 2C5000-LIN, 19.967 | 2018 Stoney Creek, ON | 9.016 h | | |
Garanție500 hours/ 90 days | luminiextinctoralarmă marşarieranvelope pentru teren netedtip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 9.900 | 2014 Gomez Palacio | 7.593 h | | |
Condiții
GaranțieSIN GARANTIA | | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS 2C6000-LIN, 28.647 | 2019 Stoney Creek, ON | 5.411 h | | |
Garanție500 hours/ 90 days | luminiextinctoralarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS GC55KPRH-L, 36.350 | 2015 Pointe-claire, QC | 11.630 h | | |
Garanție90 JOURS / 500 HEURES | luminiextinctoralarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 8.900 | 2014 Gomez Palacio | 8.248 h | | |
Condiții | | Vezi detalii |
Manitou BF S.A. MTX1440SLT | 2017 Antananarivo | 1.972 h | | | | | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS 2C5000-LIN, 18.035 | 2018 Pointe-claire, QC | 11.997 h | | |
Garanție90 JOURS / 500 HOURS | luminiextinctoralarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS GC55K LPS, 42.556 | 2010 Stoney Creek, ON | 5.109 h | | |
Garanție500 hours/ 90 days | luminiextinctoralarmă marşarieranvelope pentru teren netedtip motor – propan lichid | Vezi detalii |
Mitsubishi FGC25N, 19.638 | 2014 Kitchener, ON | 7.950 h | | |
Garanție90 Day Warranty / 500 Hours | luminiextinctoralarmă marşarieranvelope pentru teren netedtip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS GP30N LIN, 24.640 | 2017 Pointe-claire, QC | 7.163 h | | |
Garanție90 JOURS / 500 HOURS | extinctoranvelope pneumaticealarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS GP30N LIN, 24.708 | 2017 Concord, ON | 5.292 h | | |
Garanție90 Day / 500 Hours | luminiextinctoranvelope pneumaticealarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
CAT 2C5000, 27.778 | 2018 Pointe-claire, QC | 2.753 h | | | | luminiextinctorgirofaralarmă marşarieranvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 12.500 | 2014 Juárez | 6.957 h | | |
Condiții
GaranțieSIN GARANTIA | | Vezi detalii |
CAT GP25N5, 31.809 | 2018 Pointe-claire, QC | 9.099 h | | | | luminiextinctoralarmă marşariertip motor – propan lichid | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR 345A, 17.900 | 2016 Gomez Palacio | 6.738 h | | |
Condiții | | Vezi detalii |
|