CAT LIFT TRUCKS 2ET3000 - Stivuitor electric - Stivuitoare - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT LIFT TRUCKS 2ET3000

CAT LIFT TRUCKS 2ET3000

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
3.767 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
Informatii de baza
MarcaCAT LIFT TRUCKS 2ET3000
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grup de produseStivuitor electric
Numar de producereFN606584
Numar de stoc internLM801197
Număr de catalog10117211
An de fabricație2019
Ore de utilizare3.767 h
TaraCanada
Locatia masiniiCONCORD, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA23.084 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
IluminareLighting
Acţionare - 2 roţiDrive - 2 Wheel
Tip anvelopă - SolidTire Type - Solid
Alarmă de marşarierBack-up Alarm
Tip motor - ElectricEngine Type - Electric
Alte informaţii188" MFH/85" OALH/62" FFH TRIPLEX MAST
29.06X32.68X24.69" - 2441 Battery Compartment
BLUE FLOOR SPOT REAR ACTIVATED IN REVERSE
Capacity: 3000 lb.
FORKS 48"
INTEGRAL SIDESHIFTER
PANORAMIC REAR VIEW MIRROR
Protection Warranty: 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7