CAT LIFT TRUCKS EC30N2, 22.208 | 2015 Stoney Creek, ON | 8.254 h | | | | iluminareextinctoracţionare - 2 roţialarmă de marşariertip anvelopă - amortizare | Vezi detalii |
CAT 2EP5000, 38.154 | 2018 Quebec, QC | 1.083 h | | | | iluminaretip motor – electricanvelope pneumaticealarmă marşarier | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EC30LN, 25.381 | 2016 Stoney Creek, ON | 7.229 h | | | | iluminareextinctortip anvelopă - pneumaticacţionare - 2 roţialarmă de marşarier | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR345, 23.500 | 2017 Nava | 4.849 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR345, 16.800 | 2015 Nava | 8.193 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS ETG230-36V, 16.000 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 4 h | | |
Condiții | tip motor – electricgirofaranvelope rigide | Vezi detalii |
Jungheinrich EZS 570NA, 11.500 | 2017 Puebla | 1.260 h | | |
Condiții
GaranțieSIN GARANTIA | tip motor – electricextinctoralarmă marşariertransmisie cu două viteze | Vezi detalii |
Jungheinrich EJC B14, 11.900 | 2019 San Nicolás De Las Garza | 70 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
Jungheinrich EJE 120, 3.700 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 3.163 h | | |
Condiții
GaranțieMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA | tip motor – electric | Vezi detalii |
Jungheinrich EJE 120, 3.800 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 2.417 h | | |
Condiții
GaranțieMADISA 30 DIAS O 200 HORAS EN TREN DE FUERZA. | tip motor – electric | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5.000 | 2010 Juárez | 4.078 h | | |
Condiții | tip motor – electricgirofaranvelope rigidetracţiune pe 2 roţifurci | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR 230D, 12.000 | 2013 San Nicolás De Las Garza | 1.365 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR345, 22.600 | 2015 San Nicolás De Las Garza | 863 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR230D, 23.900 | 2015 Reynosa | 3.651 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurci | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR 235, 17.300 | 2017 Tlalnepantla De Baz | 12.380 h | | |
Condiții | tip motor – electricgirofaranvelope rigidefurci | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 5.900 | 2014 San Nicolás De Las Garza | 6.919 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren netedtransportor, deplasare laterală | Vezi detalii |
CAT LIFT TRUCKS EKS308, 6.000 | 2012 Chihuahua | 1.882 h | | |
Condiții | tip motor – electric | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR345, 21.700 | 2015 Mérida | 3.025 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcianvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
Jungheinrich EFG 110K, 11.600 | 2011 Juárez | 593 h | | |
Condiții
GaranțieSIN GARANTIA | iluminaretip motor – electricplăcuţă cegirofartracţiune pe 2 roţi | Vezi detalii |
Mitsubishi 2ET4000, 23.376 | 2016 Pointe-claire, QC | 381 h | | | | iluminaretip motor – electricextinctorgirofaranvelope pneumatice | Vezi detalii |
Jungheinrich ETR 230, 24.000 | 2016 Tlalnepantla De Baz | 1.305 h | | |
Condiții | tip motor – electricgirofarfurci | Vezi detalii |
Jungheinrich ECR327, 7.320 | 2018 Concord, ON | 1.940 h | | | | tip motor – electricfurci | Vezi detalii |
Jungheinrich ETG230, 10.200 | 2016 San Nicolás De Las Garza | 11.349 h | | |
Condiții | tip motor – electricfurcialarmă marşarieranvelope pentru teren neted | Vezi detalii |
CAT 2EP5000, 32.704 | 2018 Pointe-claire, QC | 3.394 h | | | | iluminaretip motor – electricextinctoralarmă marşarier | Vezi detalii |
|