CAT LIFT TRUCKS DP70N - Stivuitor diesel - Stivuitoare - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT LIFT TRUCKS DP70N

CAT LIFT TRUCKS DP70N

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
9.930 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Pointe-claire, QC
Informatii de baza
MarcaCAT LIFT TRUCKS DP70N
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grup de produseStivuitor diesel
Numar de producereAT20E00058
Numar de stoc internLQ190837
Număr de catalog10179883
An de fabricație2017
Ore de utilizare9.930 h
TaraCanada
Locatia masiniiPOINTE-CLAIRE, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA78.748 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
IluminareLighting
ExtinctorFire Extinguisher
Tip anvelopă - PneumaticTire Type - Pneumatic
Alarmă de marşarierBack-up Alarm
Tip motor - DieselEngine Type - Diesel
Alte informaţii179.5" MFH / 131" OALH / 8" FFH Simplex Mast
5 SECTION VALVE
AMBER STROBE LIGHT
BASIC CAPACITY: 15,500 LB.
Cabin Package 3
DRAWBAR PIN
DUAL ELEMENT AIR CLEANER
Elevated Air Intake Pre-Cleaner - OHG Leg Mounted
FORKS 48"
HIGH PASS THROUGH RADIATOR
Protection Warranty: 90 Days / 500 Hours whichever comes first
Radiator Coolant Level Warning Light
REAR LED WORKING LIGHT
REARVIEW MIRROR
SIDESHIFTER
STEERING WHEEL KNOB
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7