CAT LIFT TRUCKS DP45N1 - Stivuitor diesel - Stivuitoare - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT LIFT TRUCKS DP45N1

CAT LIFT TRUCKS DP45N1

Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
7.254 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

TOROMONT MATERIAL HANDLING
Concord, ON
Informatii de baza
MarcaCAT LIFT TRUCKS DP45N1
TOROMONT MATERIAL HANDLING
Grup de produseStivuitor diesel
Numar de producereAT19E50249
Numar de stoc internLM801185
Număr de catalog10117210
An de fabricație2017
Ore de utilizare7.254 h
TaraCanada
Locatia masiniiCONCORD, Canada
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA57.531 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
IluminareLighting
ExtinctorFire Extinguisher
Acţionare - 2 roţiDrive - 2 Wheel
Alarmă de marşarierBack-up Alarm
Tip motor - DieselEngine Type - Diesel
Alte informaţii159" MFH / 106" OALH / 5.9" FFH Simplex Mast
4 SECTION VALVE
Cabin Package 3
Capacity: 9000 lb.
Drawbar Pin and Amber Strobe Light
DUAL ELEMENT AIR CLEANER
Elevated Air Intake Pre-Cleaner & Exhaust Combination
FORKS 48"
HIGH PASS THROUGH RADIATOR
Protection Warranty: 90 Days / 500 Hours Whichever Comes First
Solid Pneumatic Dual Drive Tires
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7