MAXI-LIFT FD45T - elevatoare cu furcă - Stivuitoare - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

MAXI-LIFT FD45T

MAXI-LIFT FD45T

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.127 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MADISA
Tlalnepantla De Baz
+52 8184002000
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaMAXI-LIFT FD45T
Grup de produseelevatoare cu furcă
Numar de producere1904502752
Numar de stoc internP019009
Număr de catalog10134371
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.127 h
TaraMexic
Locatia masiniiTlalnepantla de Baz, Mexic
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVALa Cerere
TVALa Cerere
Preţ incl. TVALa Cerere
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
500
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
safety items
100
  • Da
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
500
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
motor
100
  • MOTOR OPERANDO DE MANERA CORRECTA,
  • Bună
sistem răcire
400
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisie
300
  • Bună
  • Bună
  • Bună
direcţie
100
  • Da
  • Bună
sistem hidraulic
200
  • Bună
  • Bună
ataşamente/unelte de lucru
  • Da48 PULGADAS
transmisii finale
100
  • Bună
anvelope
  • 60%
  • Vida útil de las llantas traseras 40%, delanteras con un 80%
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7