Cautare rapida

Caterpillar MITSUBISHI GP25N5-LE

Caterpillar MITSUBISHI GP25N5-LE

Benefits Certificat De Reprezentant
Fabricatie
2016
Citirea kilometrajului
4.829 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

HOLT OF CALIFORNIA
West Sacramento, CA
+1 916 373 4112
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar MITSUBISHI GP25N5-LE
HOLT OF CALIFORNIA
Grup de produseelevatoare cu furcă
Numar de producereAT35A01266
Numar de stoc internGW16-09
Număr de catalog10044561
An de fabricație2016
Ore de utilizare4.829 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWest Sacramento, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA25.900 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Accesorii
TIRES, 12X16.5 10PR CATTIRES, 12X16.5 10PR CAT
5000# GAS PNEUMATIC 188/84.5 TRIPLEX SINGLE FNCT HOSING HANG ON SIDESHIFT (CASCADE) STEER KNOB DRAWBAR PIN PREMIUM WORK LIGHTS AMBER STROBE 48" FORKS5000# GAS PNEUMATIC 188/84.5 TRIPLEX SINGLE FNCT HOSING HANG ON SIDESHIFT (CASCADE) STEER KNOB DRAWBAR PIN PREMIUM WORK LIGHTS AMBER STROBE 48" FORKS
FILE PHOTO REFLECTING APPEARANCE OF THIS FORKLIFT. THIS UNIT IS CURRENTLY UNDERGOING RECONDITIONINGFILE PHOTO REFLECTING APPEARANCE OF THIS FORKLIFT. THIS UNIT IS CURRENTLY UNDERGOING RECONDITIONING
Alte informaţii5000# GAS PNEUMATIC 188/84.5 TRIPLEX SINGLE FNCT HOSING HANG ON SIDESHIFT (CASCADE) STEER KNOB DRAWBAR PIN PREMIUM WORK LIGHTS AMBER STROBE 48" FORKS
5000# LP PNEUMATIC 188/84.5 TRIPLEX SINGLE FNCT HOSING HANG ON SIDESHIFT (CASCADE) STEER KNOB DRAWBAR PIN PREMIUM WORK LIGHTS AMBER STROBE 42" FORKS
FILE PHOTO REFLECTING APPEARANCE OF THIS FORKLIFT. THIS UNIT IS CURRENTLY UNDERGOING RECONDITIONING
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7