Cautare rapida

CAT GP30N5

CAT GP30N5

Fabricatie
2023
Citirea kilometrajului
325 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

N C MACHINERY CO.
Fairbanks, AK
+1 406 656 0202
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT GP30N5
N C MACHINERY CO.
Grup de produseStivuitor GPL
Numar de producereAT13G20287
Numar de stoc intern21V1084
Număr de catalog10116058
An de fabricație2023
Ore de utilizare325 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiFAIRBANKS, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA48.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii(DUAL FUEL)
1.8" X 4.9" X 48" HOOK TYPE-
186.0" MFH/85.5"OAL/37.0"FFH
39.5" WIDE ITA CLASS III HANG-ON
39.5" WIDE ITA CLASS III HOOK
4-SECTION VALVE W/ COWL MOUNTED
6000LB LP PNEUMATIC FORKLIFT
AIR-FILLED PNEUMATIC SINGLE
DRIVE AND STEER TIRES
DUAL FUNCTION INTERNAL HOSEING-
ENGING
GK25 2.5L 4 CYLINDER GAS/LPG
LEVERS
Online Owner's Manual
PALLET
SIDESHIFTER
SINGLE SPEED POWERSIFT TRANS.
STANDARD OVERHEAD GUARD
STANDARD TILT CYLINDERS
TRIPLEX
TRIPLEX MAST
TYPE CARRIAGE
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7