Currently 17761 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Utilaje asfalt
x
231 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 193 - 216 Sortează după: 
Weiler P385A, 90.8932016
Candiac, QC
2.780 h Condiții

Vezi detalii
CAT PM6202018
Rubano
3.429 h

Vezi detalii
CAT AP255E, 173.2772017
Winnipeg, MB
407 h Condițiiproduct linkcardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăsistem generator

Vezi detalii
CAT PM62020183.988 h

Vezi detalii
CAT PM62020183.988 h

Vezi detalii
Bitelli SF200, 93.8342003
Madrid
12.000 h

Vezi detalii
CAT AP1055D, 32.2852006
Trois-riveres, QC
10.893 h Condițiicardă, sistem aerisirewand

Vezi detalii
CAT AP1000B, 16.5791998
Cambridge, ON
6.800 h Specificațiilumini

Vezi detalii
CAT AP1000D, 59.7712006
Candiac, QC
10.497 h Condițiigirofarrolă împingerecardă, extensibilăsistem generatorcontrol electric profil de cardare

Vezi detalii
Mauldin 1750-C, 83.6212015
Pointe-claire, QC
3.208 h Condițiisistem încălzire cardă - electrictip cardă, hidraulicăcardă, extensii - hidrauliccardă, tijăcomenzi de grosime, manuale

Vezi detalii
CAT AP500E, 131.6852011
Point-claire, QC
1.004 h Condițiiluminiproduct linkcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfplacă ceextinctor

Vezi detalii
CAT AP1000E, 110.6712012
Hamilton, ON
6.544 h Condițiilumini

Vezi detalii
CAT AP300F, 92.1412020
Chesterfield
2.677 h

Vezi detalii
CAT BG2455C, 22.6141999
Winnipeg, MB
11.938 h Condițiiluminicardă, extensibilăarticulaţie camion

Vezi detalii
CAT PM310, 191.9342019
Quimper, 29
1.358 hplacă ceetichetă epaextinctorcombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulflumini

Vezi detalii
CAT RR250, 23.0501992
Candiac, QC
12.927 h Condițiilumini

Vezi detalii
CAT AP355F, 170.6082020
Moissy Cramayel, 77
959 h Condițiiplacă cegirofarcardă, standard

Vezi detalii
CAT BB73020076.374 h

Vezi detalii
CAT AP655FLRC, 245.0002016
Yangon
1.745 h Rebuild

Vezi detalii
Roadtec MTV1100EX, 154.5002019
Newcastle, NSW
1.400 h Condițiiiluminarebalizăextinctor

Vezi detalii
CAT PM-201, 289.0002010
Cd. Obregon
6.100 hluminigirofar

Vezi detalii
CAT AP-1055D, 290.0002010
Tijuana
5.400 hcomenzi, fără grad de contact (sonic)rolă împingerecardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăforeze, reglaj vertical

Vezi detalii
ASPHALT EQUIP. MFG. SPL110, 525.0002013
Cananea
1.000 h

Vezi detalii
CAT AP355FLRC, 218.0002017
Cd. Obregon
1.500 hgirofarrolă împingerecardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilăcomenzi, fără contact, alimentator (sonic)

Vezi detalii
Show more results