X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Currently 27585 machines for sale
Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Utilaje asfalt
x
filtre de căutare
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Certification
+
Comerciant
+
Tara
+
Caracteristici
+

Utilaje asfalt

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added.

313 Rezultate pentru "Filtrul actual"
1..678..27
Afiseaza: 73 - 84 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
LeeBoy 8515, 38.000 USDPavatoare asfalt
Poughkeepsie, NY, US
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 2162 h
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
, Specificații
Caterpillar AP655D, 89.000 USDPavatoare asfalt
Monroe, NJ, US
Fabricatie: 2012, Citirea kilometrajului: 5750 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electriccontrol automat al nivelăriiwandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Condiții
Weiler P 385, 82.000 USDPavatoare asfalt
Bloomingburg, NY, US
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 1556 h
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
, Specificații
Caterpillar AP-1055E, 270.000 USDPavatoare asfalt
Jobsite, NC, US
Fabricatie: 2014, Citirea kilometrajului: 2324 h
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.

cardă, sistem încălzire electriccontrol electric profil de cardarewandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Specificații Condiții
Caterpillar AP1055D, 59.500 USDPavatoare asfalt
Knoxville, TN, US
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 7468 h
STOWERS MACHINERY CORPORATION
, Specificații
Caterpillar AP655D, 70.000 USDPavatoare asfalt
Piscataway, NJ, US
Fabricatie: 2009, Citirea kilometrajului: 5819 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electriccontrol automat al nivelăriiwandcontrol electric al panteicontrol automat al pantei, Condiții
LeeBoy 4150, 205.000 USDstabilizatoare/regeneratoare
9901 Ringhaver Drive, FL, US
Fabricatie: 2018, Citirea kilometrajului: 878 h
RING POWER CORP.
Caterpillar AP-650B, 25.000 USDPavatoare asfalt
Madison, WI, US
Fabricatie: 2001, Citirea kilometrajului: 2545 h
FABICK CAT

articulaţie camionarzătoare automatecontrol electric profil de cardarewandcontrol electric al pantei, Condiții
LeeBoy 8515, 59.000 USDPavatoare asfalt
Newington, CT, US
Fabricatie: 2010, Citirea kilometrajului: 2692 h
H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
, Specificații
Weiler P 385 A, 95.000 USDPavatoare asfalt
Milwaukee, WI, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 3494 h
FABICK CAT

cardă, sistem încălzire electriciluminarebeaconcardă, extensibilă, Specificații Condiții
Caterpillar CB66B, 97.500 USDPavatoare asfalt
Russellville, AR, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 902 h
RIGGS CAT

combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf, Condiții
Caterpillar AP355F, 130.000 USDPavatoare asfalt
King Of Prussia, PA, US
Fabricatie: 2017, Citirea kilometrajului: 1238 h
FOLEY, INC.

cardă, sistem încălzire electricrezervor combustibil auxiliarcontrol automat al nivelăriiwandcontrol automat al pantei, Specificații Condiții
 
Compara produse
1..678..27