Currently 17744 machines for sale
Cautare rapida
Primiți o alertă pe e-mail când sunt adăugate echipamente noi care corespund parametrilor căutării dvs. - Adresa dvs. de email -Notificare prin e-mail
Filtrul actual
Grup de produse
Utilaje asfalt
x
229 Rezultate pentru "Filtrul actual"
Afiseaza: 25 - 48 Sortează după: 
Weiler P385B, 155.0002022
Memphis, TN
1.650 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noapteextensii cardă – control înălţime - manualcardă, placă de capăt - încălzitrolă de împingere - articulaţie camioncombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulf

Vezi detalii
Hamm HD120, 57.1432016
Syracuse, NY
4.051 h Condițiiiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfbaliză

Vezi detalii
Hamm HD120, 50.0002016
Syracuse, NY
3.543 h Condițiiiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfbaliză

Vezi detalii
Hamm HD120, 57.1432016
Syracuse, NY
4.485 h Condițiiiluminarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfbaliză

Vezi detalii
CAT PC205, 4.9002010
Shakopee, MN
1.000 h

Vezi detalii
Blaw-Knox RW195, 21.000
Grand Rapids, MI
Condiții

Vezi detalii
CAT AP500E, 70.0002014
Montgomery, AL
5.434 h Condiții

Vezi detalii
LeeBoy 8520B, 142.7172018
Milford, MA
1.630 h Condițiiiluminare, pavare pe timp de noaptecardă, placă de capăt - încălzitbalizăplacă cegenerator

Vezi detalii
Vögele AMERICA SUPER 1700, 105.5002019
Monroe, NJ
3.172 h Condițiitracţiune asistată electriccardă, placă de capăt - încălzitcardă, control nivelarecardă, control pantăsfredele, reglabile pe verticală

Vezi detalii
Weiler P385B, 76.0002016
Bloomingburg, ND
2.393 hrolă de împingere

Vezi detalii
E.D. ETNYRE CHIP SPRDR, 385.0002023
Salt Lake City, UT
244 h

Vezi detalii
CAT CB16, 346.2502023
Rock Springs, WY
692 haer condiţionat

Vezi detalii
Carlson EZIV SCREED, 38.5002017
Shelby Twp., MI
1.450 h Condiții

Vezi detalii
CAT CB24B, 46.0002018
City Of Industry, CA
783 hrops - pliabil

Vezi detalii
Wirtgen VISION 5200-2, 18.2562009
North Syracuse, NY
8.107 hbalizăextensii cardă – control înălţime - putereextensii cardă – control pantă - puterecardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
Weiler E2850, 295.0002012
Spanish Fort, AL
4.674 h Condițiilumini

Vezi detalii
Weiler P395, 235.0002022
Greensboro, NC
1.516 h Condițiitracţiune asistată electricrezervor spălarecombustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfsistem încălzire cardă - electriccardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
CAT AP1055F, 210.3602019
Clifton Park, NY
4.390 hiluminare, pavare pe timp de noaptetracţiune asistată electricextensii cardă – control înălţime - manualcardă, placă de capăt - încălzitrolă de împingere - articulaţie camion

Vezi detalii
Blaw-Knox PF115.1, 29.5001992
Sulphur Springs, TX
1.471 h Condițiisistem încălzire cardă - combustibilextensii cardă – control pantă - puterecardă, extensii - hidraulic

Vezi detalii
CAT AP650B, 51.5002000
Novi, MI
11.847 h Condițiiluminigirofarrolă împingerecardă, sistem încălzire electriccardă, extensibilă

Vezi detalii
CAT PM620, 420.0002017
Kent, WA
678 h

Vezi detalii
CAT AP1055, 598.0002023
Hugo, MN
971 h Acord de valoare pentru client

Vezi detalii
Weiler S200, 540.0002023
Salt Lake City, UT
45 h

Vezi detalii
CAT CB24B, 42.0002018
Fresno, CA
977 h Condițiirops - pliabil

Vezi detalii
Show more results