Sullivan 185CFM - Uscatoare cu aer comprimat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
173 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informatii de baza
MarcaSullivan 185CFM
Wheeler Machinery Co.
Grup de produseUscatoare cu aer comprimat
Numar de producere22JP003113
Numar de stoc internCM0257
Număr de catalog4916809
An de fabricație2022
Ore de utilizare173 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSalt Lake City, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.250 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP ... 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
PRICED 01.25.24 JLS
SINGLE STAGE
VIN-4YAHH1115NM000675
WEIGHT: 2340 LBS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7