Sullair 600HA DWQ-CAT - Uscatoare cu aer comprimat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Sullair 600HA DWQ-CAT

Sullair 600HA DWQ-CAT

Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
5.600 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Hunter Valley, NSW
+61385624100
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaSullair 600HA DWQ-CAT
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grup de produseUscatoare cu aer comprimat
Numar de producere200810160038
Numar de stoc internUA141
Număr de catalog4702844
An de fabricație2008
Ore de utilizare5.600 h
TaraAustralia
Locatia masiniiHUNTER VALLEY, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA24.413 USD
TVA (10%)2.441 USD
Preţ incl. TVA26.855 USD
Detalii
Alte informaţiiDETAILS:
• Class: Compressors
• Stock No.: UA141
• Manufacturer Year: 2008
• Hours: 5,600
• Price: AUD$42,400 + GST
• Location: Melbourne Vic

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 5,180
• Width (mm): 2,265
• Height (mm): 2,450
• Wet weight (Kg): 4,662

DESCRIPTION:
• Heavy duty, ex Cat Rental Power, sound attenuated, enclosed diesel driven compressor
• Heavy duty Caterpillar diesel engine
• Sullair oil flooded rotary screw compressor
• Mounted on a four wheel trailer for maximum mobility
• Complete with integrated daily service fuel tank
• Dry air after cooler fitted
• Heavy duty lead acid start batteries fitted inside the canopy
• Rated output 600 cfm at 80-150 psi (283lps at 5.5-10.2 bar)
• Ready to run
Call us on 1800 062 210

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage.  All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings or manuals may be missing or differ from current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant to relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase.  Photos and descriptions should be used as a guide only.
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7