Sullair 185 - Uscatoare cu aer comprimat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Sullair 185

Sullair 185

Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
2.824 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

WARREN POWER SYSTEMS
TX
+1 432 331 0042
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaSullair 185
WARREN CAT - MIDLAND (2)
Grup de produseUscatoare cu aer comprimat
Numar de producere201908080004
Numar de stoc internRP14831
Număr de catalog10132603
An de fabricație2019
Ore de utilizare2.824 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiStatele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA14.750 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiSULLAIR 185 PORTABLE DIESEL AIR COMPRESSOR 185 CFM - 100 PSI
CAT ENGINE

185 CFM 100 PSI
4-WIRE LED TAIL LIGHTS
LOW FUEL SHUTDOWN
DISCHARGE TEMP (CDT)
AIR FILTER MAINT INDICATOR
CURBSIDE INSTRUMENT PANEL
AWF COMPRESSOR FLUID
PNEUMATIC INLET VALVE
DISCHARGE AIR CHECK VALVE
CLAM SHELL CANOPY
4-WIRE FLAT PLUG
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7