Atlas Copco XATS900E 400V 50HZ - Uscatoare cu aer comprimat - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Atlas Copco XATS900E 400V 50HZ

Atlas Copco XATS900E 400V 50HZ

CAT Certified
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Melbourne, VI
+61385624100
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaAtlas Copco XATS900E 400V 50HZ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grup de produseUscatoare cu aer comprimat
Numar de producereBQD114477
Numar de stoc internUA1291
Număr de catalog10135613
An de fabricație2012
TaraAustralia
Locatia masiniiMELBOURNE, Australia
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA57.040 USD
TVA (10%)5.704 USD
Preţ incl. TVA62.744 USD
Detalii
Alte informaţii• Class: ELECTRIC AIR Compressors
• Stock No.: UA1291
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: NA
• Price: 89,000 AUD (Excl GST)
• Location: MELBOURNE

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 4,850 mm
• Width (mm): 2,210 mm
• Height (mm): 2,280 mm
• Wet weight (Kg): 4,994 kg
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7