MISC - RENTAL ITEM DISTRIBUTION 200AMP

Constructii & Utilaje Minerale MISC - RENTAL ITEM DISTRIBUTION 200AMP

Preţ
1.100 USD
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
Marca MISC - RENTAL ITEM DISTRIBUTION 200AMP
Grup de produseul – macara
Numar de producere808RR019
Numar de stoc intern808RR019
Număr de catalogCU2398482
An de fabricație2008
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiChesapeake, VA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 1.100
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii200AMP MAIN AND INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT BREAKERS
INDUSTRIAL GRADE
INPUT: 120/208V CAMLOK WITH PASS THROUGH
OUTPUT: (10) 20AMP 120/208V L21-20 QUAD BOX RECEPTACLES
STAINLESS STEEL NEMA3R ENCLOSURE
USED 200AMP ELECTRICAL DISTRIBUTION PANEL
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Robert Capelli
Telefon:+1 804 752 6070
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon