CAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124 - ul – lame - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124

CAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
3 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT WORK TOOLS (NON-SERIALIZED) SSL BB124
Michigan CAT
Grup de produseul – lame
Numar de producereBE600761
Numar de stoc intern75410
Număr de catalog10193333
An de fabricație2022
Ore de utilizare3 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiNovi, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA17.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiREQUIRES: Work Tool Harness Deluxe on machine (388-8273 4 button left hand joystick & 273-9104 2 button right hand joystick)
SSL 96" BOX BLADE, 99.5" GRADE WIDTH, 14PIN WT CTRL, ACCUGRADE READY, 2) LASER MASTS, 2) STABILIZATION WHEELS, REVERSIBLE BOCE, 13.5-24 GPM, 2,150 LBS
Fits on CategoryCOMPACT TRACK LOADER, MULTI TERRAIN LOADERS, SKID STEER LOADERS
Fits on Model216, 216 B, 216 B Series 2, 216 B Series 3, 216 B3, 226, 226 B [HF], 226 B [HF] Series 2, 226 B Series 2, 226 B Series 3, 226 B3, 226 D, 226 D3, 232, 232 B, 232 B Series 2, 232 D, 232 D3, 236, 236 B, 236 B Series 2, 236 B Series 3, 236 D, 236 D3, 239 D, 239 D3, 242, 242 B [HF], 242 B [HF] Series 2, 242 B Series 3, 242 D, 242 D3, 246, 246 B, 246 C, 246 C [HF], 246 D, 246 D3, 247, 247 B, 247 B Series 2, 247 B Series 3, 248, 248 B, 249 D, 249 D3, 252 B Series 2, 252 B Series 3, 255, 256 C, 256 C [HF], 257, 257 B [HF], 257 B [HF] Series 2, 257 B Series 3, 257 D, 257 D 3, 259 B Series 3, 259 D, 259 D3, 262, 262 B, 262 C, 262 C [HF], 262 C Series 2, 262 D, 262 D3, 265, 268 B, 272 C, 272 C [HF], 272 D, 272 D 2, 272 D 2 XHP, 272 D XHP, 272 D3, 272 D3 XE, 277, 277 B, 277 C, 277 C Series 2, 277 D, 279 C, 279 C Series 2, 279 D, 279 D3, 287 B, 287 B XPS, 287 C, 287 C Series 2, 287 D, 289 C, 289 C Series 2, 289 D, 289 D3, 297 C, 297 D, 297 D 2, 297 D 2 XHP, 297 D XHP, 299 C, 299 D, 299 D 2, 299 D 2 (Steel Track), 299 D 2 XHP, 299 D 2 XHP (Steel Track), 299 D 3 (Steel Track), 299 D 3 XE (Steel Track), 299 D XHP, 299 D3, 299 D3 XE, 299 D3 XE Land Management
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7