Rotobec MH3040 6058HD.LOG.GRAPPLE - ul – graifăr - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

Rotobec MH3040 6058HD.LOG.GRAPPLE

Rotobec MH3040 6058HD.LOG.GRAPPLE

Fabricatie
2022
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Brewer, ME
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaRotobec MH3040 6058HD.LOG.GRAPPLE
Milton CAT
Grup de produseul – graifăr
Numar de producere198366-1-1
Numar de stoc internEQ228351
Număr de catalog10097724
An de fabricație2022
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBREWER, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA22.587 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii90MM PIN INCLUDED
CATERPILLAR MH3040 BRACKET INSTALLED FOR 358MM STICK WIDTH
CONNECTING LINES NOT INCLUDED
HAS CATERPILLAR MH3040 BRACKET
MAXIMUM CLOSING 6.25"
MAXIMUM OPENING 58.25"
MH3040 BRACKET INSTALLED FOR 358MM STICK WIDTH
ROTOBEC 6058HD LOG GRAPPLE WITH ROTATION
SOLD AS IS
TIP TO TIP AREA:5.08 ft²
Fits on CategoryMATERIAL HANDLERS / DEMOLITION
Fits on ModelMH 3040
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7