CAT MILLYARD 930 FORKS - ul – graifăr - Constructii - CATERPILLAR WORLDWIDE
Cautare rapida

CAT MILLYARD 930 FORKS

CAT MILLYARD 930 FORKS

Fabricatie
2021
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Brewer, ME
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT MILLYARD 930 FORKS
Milton CAT
Grup de produseul – graifăr
Numar de producereRXT10118
Numar de stoc internEQ246090
Număr de catalog10024137
An de fabricație2021
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBrewer, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA9.500 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiFOR USE WITH FUSION QUICK COUPLER
GRAPPLE AREA: 1.7 M2 2.03 YD2
Online Owner's Manual
OVERALL HEIGHT CLOSED-OPEN: 1620MM (64") - 2664MM (105")
OVERALL LENGTH: 1981MM (78") TINE LENGTH 1372MM (54")
OVERALL WIDTH: 1800MM (70"), INCL. LINES AND "TURN TO CONNECT" QDS
REQUIRES: 3RD VALVE ON MACHINE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
aspect general
  • Fusion Coupler
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7