Cautare rapida

Caterpillar 914BUCKET

Caterpillar 914BUCKET

Preţ
3.000 $
Fabricatie
2019
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCaterpillar 914BUCKET
Grup de produseul – cupă
Numar de producereCH-07-07217-19
Numar de stoc internEQ146625
Număr de catalog10057430
An de fabricație2019
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiMILFORD, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA3.000 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţiiBUCKET-GP, 2.0 YD3, IT, BOCE
FOR USE WITH: STANDARD QUICK COUPLER (IT)
CAPACITY: 1.6M3 (2.1YD3), WIDTH: 2388MM (94"), INCL. BOLT-ON-CUTT.EDGE
Condiții
Cumpărarea de echipamente uzate Cat înseamnă investiții într-o mașină de înaltă calitate pe care să vă puteți baza. Dealerul dumneavoastră alocă timp și resurse pentru a inspecta fiecare mașină uzată și a verifica dacă este gata să funcționeze pentru dvs.
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
stare generală
200
  • Nu
  • Nu
  • Standard IT Coupler
  • Bună
  • Bună
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7