Cautare rapida

CAT PIN LOCK 24 HEAVY DUTY BUCKET

CAT PIN LOCK 24 HEAVY DUTY BUCKET

Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Clifton Park, NY
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaCAT PIN LOCK 24 HEAVY DUTY BUCKET
Milton CAT
Grup de produseul – cupă
Numar de producereMHC06980
Numar de stoc internEQ121877
Număr de catalog10133198
An de fabricație2018
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiCLIFTON PARK, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA3.082 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii.5 CUBIC YARD CAPACITY
CATERPILLAR 24" HEAVY DUTY BUCKET
COMPATIBLE WITH: WainRoy XLS System Couplers*
FOR PIN LOCK COUPLER 512-6578 OR 514-9167 OR HIGHER PART NUMBER
GENERAL DUTY TIPS
PIN LOCK LINKAGE
SOLD AS IS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7