Cautare rapida

Bradco 3215 TREE SPADE

Bradco 3215 TREE SPADE

Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
1 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

MILTON CAT
Syracuse, NY
+1 7747376569
Arata numarul de telefon
Informatii de baza
MarcaBradco 3215 TREE SPADE
Milton CAT
Grup de produseul – cupă
Numar de producere210966
Numar de stoc internEQ284627
Număr de catalog10129909
An de fabricație2013
Ore de utilizare1 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiSYRACUSE, Statele Unite ale Americii
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA2.778 USD
TVAnu include TVA nerecuperabil
Preţ incl. TVA-
Detalii
Alte informaţii15 DEGREE CUTTING ANGLE
24" DIGGING DEPTH
4 BLADES
41" MAXIMUM GATE OPENING
81" OVERALL WIDTH
BRADCO 3215 TREE SPADE
FOR TREE DIAMETERS 2" TO 3.5"
HYDRAULIC FLOW REQUIRES 10 GPM
MAX BALL WEIGHT 900 LBS
Servicii
Dealerul dvs. local Cat are capacități extinse – tehnicieni de service dedicati pentru a vă asigura că obțineți cea mai mare durată și performanță de la mașina dvs. uzată, de la întreținere de rutină la service de urgență pe teren, piese și servicii de productivitate și multe altele, vă puteți baza pe dealerul local Cat.
Engine Specifications Specificații motor Software revoluționară pentru dimensionare generator set
Safety Services Servicii de siguranță Cele mai recente tehnologii și cele mai bune practici din industrie pentru performanța cu zero incidente
Power Systems Sisteme de putere Cele mai importante nevoi critice au fost îndeplinite cu cele mai stricte standarde
New Equipment Echipamente noi Echipamente durabile și fiabile direct de la podeaua fabricii
Financial Services Servicii financiare Obțineți echipamentul la locul de muncă, rapid cu Cat Financial
Cat Parts piese Cat® Suportul dealerului Cat la nivel mondial și comanda 24/7