Metso ST2.8

Metso ST2.8

Preţ
264.068 USD
Fabricatie
2018
Citirea kilometrajului
508 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaMetso ST2.8
Grup de produseul – concasor
Numar de producere79766
Numar de stoc intern464058
Număr de catalogCU4439935
An de fabricație2018
Ore de utilizare508 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiWindsor, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 264.068
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţii2018 METSO ST2.8 MOBILE SCREEN
BELT FEEDER FEEDING UNIT
CAT C4.4 DIESEL ENGINE; TIER 3
COLOR; ANSI SAFETY LABELS
CONVEYOR; STANDARD UNDERSIZE
CONVEYOR;UNIT CONTROL WITHOUT IC
EMISSION CLASS; STANDARD CLIMATE
EXTENSION; ST2.8 TWO-DECK SCREEN
INCOMING FREIGHT/$14,275
KIT (-20C/-4F...35C/95F)
METSO METRICS SYSTEM INCLUDED
OVERSIZE CONVEYOR, STANDARD
RADIO (US/458 MHZ); METSO BEIGE
SIDE CONVEYOR;STANDARD UNDERSIZE
STANDARD AIR FILTERS; STANDARD
STANDARD MEDIUM SIZE SIDE
TOOL KIT INCLUDED; TRACK CONTROL
WIDE HYDRAULIC FEED HOPPER SIDE
169 /07/29/19 GL
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Cliff Kelley
Telefon:+1 303 7393000
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon