Metso LT300HP

Metso LT300HP

Preţ
293.987 USD
Fabricatie
2009
Citirea kilometrajului
14130 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaMetso LT300HP
Grup de produseul – concasor
Numar de producere74896
Numar de stoc intern800136888
Număr de catalogCU2517807
An de fabricație2009
Ore de utilizare14130 h
TaraCanada
Locatia masiniiCandiac, QC
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA$ 293.987
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiConcasseur à cône Metso LT300 année 2008 avec 14130 heures. Alimentateur TK12-32-2V, trémie d’alimentation 5m3 (6.5 vg3), convoyeur d’élévation H12-6, détecteur de métal H12, convoyeur de déviation H8-6, contrepoids, concasseur à cône HP300 Standard, contrôle de niveau de matériel, trémie d’alimentation pour concasseur, plateforme de service avec alimentateur TK, automatisation du concasseur IC600, huile minérale pour l’unité de lubrification, moteur diesel Caterpillar C-15, système d’arrosage à eau avec pompe, convoyeur de recirculation H8-12, radio commande à distance 433.100 – 434.750 MHz. Cone crusher Metso LT300 year 2008 with 14130 hours. TK12-32-2V feeder, 5m3 (6.5 vg3) feed hopper, H12-6 elevator conveyor, H12 metal detector, H8-6 deflection conveyor, counterweight, HP300 standard cone crusher, material level control , Feed hopper for crusher, service platform with TK feeder, automation of the crusher IC600, mineral oil for the lubrication unit, Caterpillar C-15 diesel engine, water irrigation system with pump, recirculation conveyor H8- 12, radio remote control 433.100 - 434.750 MHz.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
TOROMONT CAT (QUÉBEC)Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Eddie Folgado
Canada
Telefon:+1 514 334 7018
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon