X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtrul actual
Grup de produse
Constructii
x
Echipamente Compactare
x
ul – compactor placă vibratoare
x
filtre de căutare
Marca
+
Preţ (USD)
+
-
An de fabricație
+
-
Ore de utilizare
+
-
Continent
+
Comerciant
+
Tara
+

ul – compactor placă vibratoare

Get an email alert when new equipment matching "Filtrul actual" will be added

22 Rezultate pentru "Filtrul actual"
12
Afiseaza: 13 - 22 Sorteaza dupa:   anunturi/pagina
Wacker BPU3750A, 3.200 USDul – compactor placă vibratoare
FL, US
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 1 h
KELLY TRACTOR CO.
Caterpillar CM 329 110, 26.324 USDul – compactor placă vibratoare
Salt Lake City, UT, US
Fabricatie: 2006, Citirea kilometrajului: 2275 h
WHEELER MACHINERY CO.
MultiQuip MVH150VGH, 3.300 USDul – compactor placă vibratoare
Chihuahua, MX
Fabricatie: 2009
MADISA

epa label, Condiții
Weber CR-8, 4.982 USDul – compactor placă vibratoare
Hanau, DE
Fabricatie: 2008, Citirea kilometrajului: 414 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Wacker BPU4045, 3.825 USDul – compactor placă vibratoare
Chihuahua, MX
Fabricatie: 2013
MADISA

epa label, Condiții
Wacker BS60-2I, 1.360 USDul – compactor placă vibratoare
Chihuahua, MX
Fabricatie: 2014
MADISA

epa label, Condiții
Bomag BW142D, 15.031 USDul – compactor placă vibratoare
Toronto, ON, CA
Fabricatie: 1989
TOROMONT CAT
Weber CR-7, 7.213 USDul – compactor placă vibratoare
Weißenhorn, DE
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 117 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar CB14B, 15.031 USDul – compactor placă vibratoare
Ottawa, ON, CA
Fabricatie: 2016, Citirea kilometrajului: 241 h
TOROMONT CAT
Caterpillar CB14B, 16.535 USDul – compactor placă vibratoare
Ottawa, ON, CA
Fabricatie: 2015, Citirea kilometrajului: 445 h
TOROMONT CAT
 
Compara produse
12